??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

CADモデル選択
22110.2130 Index Plungers compact with hexagon collar and locking
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22110. - Index Plungers compact with hexagon collar and locking
Bill of material
22110.2130 Index Plungers compact with hexagon collar and locking
BESTNR
Ref. No.
22110.2130
AUS
Version
with knob, red, Steel
POS
position
D1
-0.02/-0.05
6 mm
L2
min.
9 mm
D2
Thread
M 12x1.5
D3
23 mm
L1
48.0 mm
L3
22 mm
L4
6 mm
SW
14 mm
F1
spring load ~
6.0 N
F2
spring load ~
25.0 N
G
Weight
32 g
Embedded user actions